1B-7538: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-7538: 螺栓

    零件号: 1B-7538
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    5110B

    meng
    3408B C18 3412 3408 3412D 3412E 3408C 3412C

    com
    836H

    petr
    TH48-E70 CX38-P892 CX35-P800 TH35-E81 C15 CX38-P800 C18 TH35-C15I CX31-P600 CX31-C15I TH35-C15T CX35-C18I CX31-C18I

    cold
    PM-200, PM622, PM820, PM620, PM822, PM825

    ieng
    C18 C-15 3408C C15 3408B 3412C 3412E C27 C-16 3408 3408E 3412 C32

    teng
    3406B C15 3406C 3406E

    epg
    3408B 3412 3408C