1B-8702: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8702: 钥匙

    零件号: 1B-8702
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:1/2 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 3
    rrss
    RR-250, RM-350, SM-350, SS-250, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    com
    815B, 826C

    est
    DEUCE, 30/30

    bhl
    416B, 446B

    teng
    3208

    it
    IT28F, IT12B

    ttl
    933C, 939C, 977H, 977A

    pipe
    561M

    wtl
    966G II 962H, 966H, 980H, 962G, 950H, 962K, 980G, 988F, 972H, 992D, 950G, 950G II 950F, 962G II 980G II 980F, 950F II 930T, 966F, 972G, 972G II 966F II 988, 970F, 980C, 950K, 988B, 966G, 930R

    exc
    350, 375 L 350 L 375

    chal
    35, 55, 65E, 75E, 95E, 85E, 45

    meng
    3608 3508B 3516B 3306 3306B 3606 3512 3516 3406B

    petr
    G3306B

    ttt
    D6H, D6H XR D6M D4C III D10R, D6H XL D4H XL D5C III D4H III D5M D5H, D4E SR D3C III D5E, D5H XL D10N, D9G, D4H, D8N

    ieng
    3412E G3408B 3408E G3306 G3304 SG137-08 3412 3508 3512 3408B 3408C G3412 3208 G3408 3408 G3306B 3412C G3408C CG137-08 CG137-12

    wts
    623F, 623K, 621G, 623H, 621K OEM 623E, 627E, 627H, 657E, 627F, 615C II 623G, 633E II 621K, 621E, 621H, 637E, 613C, 651E, 631E, 615C, 627K, 627G, 621F, 613C II 631G, 637G, 623K LRC 627K LRC

    wtt
    834, 824

    tskd
    D4HTSK II 527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    14G, 140G, 16, 120G, 130G, 12G, 16G, 160G

    oht
    775B, 771C, 769C, 773B

    epg
    G3412C CG137-08