1B-8703: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8703: 钥匙

    零件号: 1B-8703
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:5/8 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 4
    • 厚度 - A(in): 1/8
    • 直径 - B(in): 5/8
    轮式自行式铲运机
    657EPP, 627EPP, 627E, 657E, 651E, 637E, 621S

    v 型 27 到 32 升
    D353

    发动机 - 工业
    G333C, G353D

    船用产品
    D315