1B-8707: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8707: 钥匙

    零件号: 1B-8707
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:3/4 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 8
    meng
    D379A D398B 3304 3304B D342C D398A D342 D379B

    ttt
    D10N, D11R, D4H III D5H, D11N, D10R, D4H XL D6H, D4H, D4E SR D5H XL

    ieng
    G3304 D342C D398 D379B 3304B D398B D342 D379 G3304B 3304

    wtt
    844, 854G

    tskd
    527 D4HTSK III D5HTSK II 517

    emac
    3304

    mg
    130G, 120G

    epg
    3304B 3304

    pipe
    583R, 578, 589

    comp
    CP-573E, CS-563E, CS-683E, PS-150C, CS-663E, CS-583E, PS-200B, CP-663E, PS-360B, CS-573E, CP-563E, PS-150B

    wtl
    950B, 950E, 950B/950E