1B-8712: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8712: 钥匙

    零件号: 1B-8712
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:1 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 13
    • 厚度 - A(in): 3/16
    • 直径 - B(in): 1
    轮式自行式铲运机
    666, 651, 641

    轮式装载机
    IT12, G910, 910

    v 型 27 到 32 升
    D353

    履带式装载机
    931B, 935CII, 931BLGP, 935B, 931C, 935C, 931CLGP, 931CII, 931CIILGP

    履带式推土机
    D3C, D3BLGP, D3CIILGP, D4C, D4BLGP, D4CII, D3CLGP, D4B, D3CII, D3B, D4CLGP, D4CIILGP

    船用产品
    D336, D334

    履带式挖掘机
    215

    15 到 18 升
    D333C, G342C

    非公路用卡车
    772