1B-8716: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8716: 钥匙

    零件号: 1B-8716
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:1 1/8 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 18
    • 厚度 - A(in): 1/4
    • 直径 - B(in): 1 1/8
    挖掘装载机
    450E, 446D, 450F, 446, 436B

    v 型 27 到 32 升
    D353

    吊管机
    578, 571G

    履带式装载机
    955K, 955F

    履带式推土机
    D6ESR2000, D6GSR, D7R, D7RLGP, D7H, D6D, D6DSA

    15 到 18 升
    G342C

    非公路用卡车
    772, 769B