1B-8735: 月牙键,1/8 in
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8735: 月牙键,1/8 in

    零件号: 1B-8735
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:3/8 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: 212
    • 厚度 - A(in): 1/8
    • 备注: 0
    • 材料描述: 0
    • 直径 - B(in): 3/8
    wheel tractor-scraper
    641, 651, 615C, 657, 623F, 613C II 639D, 623B, 615C II 623E, 613G, 615, 621, 633D, 613C

    pipelayer
    583H, 587R, 583R, 589, 571G, 561B, 578, 561D, 594

    paving compactor
    CS-533C, CP-533C, CP-433B, CP-563C, CS-563C CS-433B

    engine - generator set
    3412C 3408B 3408C 3412 3408 PM3412

    motor grader
    12E, 16

    wheel-type loader
    980, 988

    engine - industrial
    3412 3408 D398B D343 D353E D320A D353C D379B D330C D353D G342C 3304 G379 D398 3408B D333C G398 D379 D342C D342 3306 G379A

    asphalt paver
    AP-1200

    track-type tractor
    D5M D6T, D6R, D6H II D5H, 57H D6R III D6C, D7R, D6H XR 5P D5, D6M D8R D7R II D7G, D9G, 5 D6E D6D, D6H XL D6R II 4 8SU D8R II 7S 7SU D8H, D7R XR D6T XL D8T, D7H, D4H, 6S 4A D4E, D6R XL D10, D6H, 4P D6T LGP 56H 6 D6T XW 4S D4D, D5H XL 6A 5S 6SU 7U 7A D6T XW PAT 5A 7 D6N 55, D5R2 8U 8 D4H XL 7S LGP D8N, D4H III 54 D6T LGPPAT D7R LGP 8A D4E SR D9E, 140, D5B, D6R LGP D6D SR D6T XL PAT 143 D6E SR D6R STD

    generator
    SR4

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    824B, 824, 834

    track-type loader
    977K, 977H, 955H, 977 955K, 977A

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III 54H