1B-8738: 钥匙
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-8738: 钥匙

    零件号: 1B-8738
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    直径:1 1/4 in

    Cat 月牙键采用中碳钢制成,并加工成光滑表面

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MFG 号: D
    • 厚度 - A(in): 5/16
    • 直径 - B(in): 1 1/4
    v 型 27 到 32 升
    D353

    3500
    D398B

    履带板型单钢轮振动
    CP-433C

    平滑型单钢轮振动
    CS-433C