1D-4585: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4585: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4585
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    pipelayer
    561C, 589, 561D, 572G, 561B, 594H

    wheel tractor-scraper
    637B 637D, 657, 651B, 627E, 641B, 657E, 627, 627B, 637E, 621R, 615C, 666B, 637K, 657B, 615C II 623, 637G, 666, 621S, 613B, 621, 611, 621E, 633C, 613, 615, 637, 639D

    engine - generator set
    3412C 3412 G3512 3516 G3516 3512 D379B 3456 3508 3408 G3412C G3412 G3508 3516B 3508B G3520H D399 3406B 3408C 3408B 3512B 3304 3304B D398B

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    FB518 518, 120C, 525, 508, 518C, 515

    off-highway truck
    793C, 769B, 785B, 769, 789C, 797B, 785C, 789D, 789B, 785D, 785G

    underground mining loaders
    R2900

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9H, D5B, D5, 5 9 5A 153 163 D4D, D11T, D6H, 10 D7G, D6C, 5S D11R, 9S 6 6A 10SU 8S 8 D4E SR D5H, 6S D4H III 8U D10, D6D, 10C D10N, 6SU D4E, 8A D9L, 7A 55, 58 4 59 D7H, D6E 193 9SU 58L 56 183B 140, 7S 9C D6E SR 59L 56H 57 59N 10U D6R, D7F, D11N, D9N, 4A 7U 173B 57H 7SU 9U 11 5P 143 D5E, D8R D4H, 11SU 141 11U D5H XL D6G2 LGP 10S D8L, 7 D10R, D4H XL D6G SR

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C15 CX38-P892 CX35-P800 CX31-C18I CX38-P800 CX35-C18I TH48-E80 3512E CX31-P600 C18 CX31-C15I 3512B TH35-E81 TH35-C15I

    track-type loader
    943, 951B, 955 977 955K, 953, 951C, 955L, 951, 963, 955C

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 120C, D5HTSK II 125C 517

    3500
    G3508 G3516

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CP-653

    motor grader
    130G, 16H, 12G, 140G, 120G, 12E, 16G, 14E, 12F, 16H NA 14G, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950E, 980F, 980C, 988, 988B, 950B, 992B, 936, 930T, G936, 930R, 992, 950B/950E 966F, 980F II 966G, 992C, 988F

    engine - industrial
    3412 3304 G3412 D353D D398 D320A D342C G398 D379 D399 D348 G3516 D343 D353E C15 G3512 D353C G3508 D346 G379 D398B G353D C18 G3408 G379A D342 G342C D379B 3512 G399 D349 3304B 3508B D330C C-16 C-15 SPF743 G3408B G3408C

    articulated dump truck
    D550B, D250D, D30C, D44B, D400, D30D, D300D, D250B, D350C, D25C, D25D, D300B, D250E, D35C, D40D, D20D, D35HP D400D, D350D

    engine - truck
    1674 1676

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C, 824B, 834, 824, 834B, 824S 834U 834S

    off highway trucks
    797

    excavator
    235B, 215C 225, 215B, 215, 245D, 235, 229, 225B, 245, 219D, EL240 219

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825 825B, 836, 826B