1D-4600: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4600: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1D-4600
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 5.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    163 D5B, 6S D10, 5 5S D6D, 153 10S 10U D8K, 6A 5A 6 D6D SR D6C, 55, 10 10C D8H, 4

    wheel tractor-scraper
    613, 637, 627, 623, 621, 633C

    pipelayer
    583K

    wheel-type loader
    992D, 992C

    track-type loader
    955L, 977 951, 955

    forest products
    227

    tillage
    TL4 31 TL4 36 TL4 45 TL4 27 TL4 42 TL4 24

    engine - industrial
    G3306 G342C G333C D342C

    excavator
    235B, 235C, 235, 229, 215B, 245, 235D, 231D, 245B, 225, 215, 225D, 225B, 215D