1D-4602: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4602: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1D-4602
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 7.75
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D8R II 140, 8 9S 163 9U 153 8A D9N, 143 8S D6D, 6A D8L, D8R 141 D6C, 44 9 D8N, 58L 6S 9C 8SU 59N D9L, 9SU 6 8U 57H 58 59L 59

    wheel tractor-scraper
    637G, 631E, 633D, 633E II 631G, 637E, 637D, 631D, 621E

    pipelayer
    583R, 578, 587R, 589

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3508 3512 3608 3508B 3512B

    petroleum products
    CX48-P2300 3512C 3512E 3512B 3512 TH48-E70 2016 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    3516B 3512 3508 3512B 3512C 3516 3516C 3508B SPS343 3512E 3508C SPF343 SPF743 SPT343 SPF343C

    excavator
    245, 235B, 5080, 375-A L 375-A 235C, 245D, 235, 245B

    expanded mining products
    MD6540C

    articulated dump truck
    D300E, D400E, D250E

    challenger
    55, 45, 35