1D-4609: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4609: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.25
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    paving compactor
    CP-433B, CS-323 CS-431B, CS-433B, CP-323

    pipelayer
    594H, 572G, 561D, 594, 571G, 589, 578

    wheel tractor-scraper
    627, 623B, 627E, 631E, 657B, 627B, 666B, 623G, 633B 615, 657E, 623F, 657, 621, 660B, 621G, 637, 623E, 621B, 615C, 633C, 627G, 651B, 621R, 633D, 666, 641, 651E, 615C II 651, 641B, 639D, 633, 637E, 621E, 657G, 650B 631C

    engine - generator set
    3608 3612 3616 3606 C280-12 3516 3512 D399 D379B 3516E 3508 D398B 3516B 3512B C9.3

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    12G, 140G, 120G, 130G, 16H, 16H NA 16G, 14G, 140M 3 160G, 160M 3 12M 3 14M-3 140M 3 AWD 12M 3 AWD 160M 3 AWD 14M3, 160H NA 14H NA 14H

    wheel-type loader
    930T, 966M XE 930R, 988, 950, 950E, 980M, 966C, 962M, 950K, 966M, 992, 950B, 980B, 992B, 930, 950B/950E 972M, 980, 980C, 980K, 950M, 994K, 994, 972K, 992C, 966K, 962K

    forest products
    FB221, HFW222 227 SS-56

    work tool
    BLADE

    engine - industrial
    D399 D353C G3508 D398B 3516E G3516 D379B D379 G3612 3516 G3608 3512 D353E 3512E D398 3508 SPF743 G3606 G398 3516C C280-16 D348 G379A G3512 D346 D353D D349 G399 G3616 3512B G379 G353D

    wheel-type skidder
    518, 530B, 518C, 528, FB518 528B, 120C

    articulated dump truck
    725, D25D, D350D, 730, D30D, D44B, D250D, D250E II D300E II D300E, D20D, D550B

    off-highway truck
    793B, 773B, 773D, 785, 777C, 785D, 769D, 793, 773E, 775B, 775D, 789, 789D, 768C, 771D, 776B, 777E 785C, 785G, 776, 784C, 772B, 69D, 777B, 769C, 775E, 771C, 789B, 777, 776C, 793D, 789C, 784B, 785B

    asphalt paver
    WE-851B

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D4E, D5B, D5H, 140, 153 8B 143 7S D5, 57 D6G SR 7 D6C, D6H II D3B, D4D, D6H, D7G, D6D, 8S 6A 141 D7H, 3 53 163 6SU D7F, 57H D11R, D8N, 4A 10U 10 8U D8L, D10, 9C D9H, 8 4 6S 56H 5 D5E, 9A 55, D6E D6G, D9G, D3, 9U D7G2 4S 6 5A 7A D4E SR 3P 11SU 8A 10C D11T, D6G2 XL 8SU 7SU D9E, 7U 9S 5S 58 10S 11 D11N, D3C, 3S 11U D6F SR 56

    wheel dozer
    834, 814, 814B, 824B, 824

    petroleum products
    2016 TH55FT-E90 3512E TH55 3516C 3512 3516 TH55-E70

    track-type loader
    951B, 943, 977H, 977K, 953, 931, 941B, 955K, 951, 983, 963, 955 973C, 951C, 941, 955H, 977 973, 977L, 931B, 955L, 983B, 977D, 977A 953B, 933

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    235, 245B, 215, 225, 235C, 235B, 5130, 235D, 245, 215B

    earthmoving compactor
    815, 825 816, 825B, 826B, 816B, 826C, 825C, 815B