1D-4610: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4610: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4610
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    paving compactor
    CS-433B, CP-323, CS-323 CS-431B, CP-433B

    pipelayer
    572G, 583K, 571G

    wheel tractor-scraper
    637D, 615C, 651B, 631D, 637E, 621S, 623H, 657E, 657G, 641, 637G, 651E, 613G, 627, 613C II 631G, 621E, 631E, 637, 633, 666, 657B, 615C II 623G, 613, 613B, 666B, 633B 639D, 657, 633C, 615, 651, 633E, 630B, 641B, 611, 621F, 613C

    engine - generator set
    3612 3616 C280-12 3516 3512 D399 3508 D398B 3608

    underground articulated truck
    AD45B, AD55, AD55B, AD60

    motor grader
    12F, 140G, 130G, 16G, 12G, 140H NA 120G, 140M 2 14M, 160M 2 120H NA 160M, 160G, 12H NA 135H NA 16H NA 14E, 143H, 140M, 16, 163H NA 160H NA 16H

    wheel-type loader
    988, 950E, 936, 926E, 936E, 966C, 950B, 950, 926, 930, G936, 988B, 950B/950E 966R, 980C, G926

    forest products
    227

    work tool
    834G, 836G, SNOW WING

    engine - industrial
    3516 3508 G3616 D398 G398 G3612 G3516 G3512 D398B 3512 G399

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C

    articulated dump truck
    D25D, D400E II D350D, D400E, D300B, D350E II D350C, D30D, D400D, D40D, D250D, D35HP D30C, D20D, D300D, D400, D350E, D35C, D250B, D250E, D25C

    off-highway truck
    768C, 777, 785C, 784C, 776B, 769C, 776D, 777D, 777B, 785B, 776, 776C, 773B, 785G, 785, 785D, 772B, 784B, 777C

    oem solutions
    CAT WDS

    underground mining loaders
    R2900

    cold planer
    PR-750B, PR-1000, PR-1000C

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B

    track-type tractor
    D7G, D5B, D4E SR D5, 5S 7A D4D, 6A D6H, 56H 163 7 6S 59L 8 153 8U 8R D6C, 8S 57H 8D D6D, 4A 6 D3B, D5H, D6H XL 5 D4E, 6SU D8K, D4, D8L, D5E, D6H XR 7S 53 119 D3, D8H, D6E 140, 4 D10N, 9SU 141 55, 4S D4H, D7G2 D7H, 8A 7U D9E, 9 9U D6H II 143 D7F, D9N, 10 3P D6D SR 58L 56 192 58 57 59N 183B 3S 10SU 182 5A 59 8C 7SU 165 10U 3

    road reclaimer
    SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250, RR-250B

    wheel dozer
    844K, 824B, 824C, 824K, 824, 844, 834, 824S 834U 844H, 834S 834B

    track-type loader
    977K, 973, 963, 951C, 951B, 953, 931C, 931B, 941B, 963B 977 955 951, 941, 977L, 955H, 943, 983, 955C, 931, 935B, 955K, 933, 983B, 935C, 977D

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 125C

    excavator
    235, 245B, 225, 245, 225B, 235C, 215B, 229

    earthmoving compactor
    825C, 815, 826C, 825B, 826B, 825