1D-4617: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4617: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4617
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 4.25
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    826B 825

    motor grader
    12F 12G 14E 130G 120G 140G 16G 16 14G

    wheel-type loader
    930T 926 980 936 992D 926E G926 930R G936 992C 936E 980B 930

    wheel-type skidder
    518 508

    wheel dozer
    824S 824 834 824B 824C 834S

    excavator
    225

    integrated toolcarrier
    IT28B IT28

    pipelayer
    561D

    marine products
    7241

    track-type loader
    983 973 977K 977A 977L 977H

    wheel tractor-scraper
    641B 631C 637 657E 657G 633C 666 651E 657B 651B

    track-type tractor
    D6T 8A D6H D6R III 8R 8U D8K 8S 8C D6R II D6R 183B 8D