1D-4625: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4625: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4625
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    815, 816

    generator
    SR4

    challenger
    85D, 65D, 75C, 65C, 70C, 75, 65B, 75D, 65, 85C

    wheel-type loader
    992, 992B, 988, 992C

    petroleum products
    TH55 TH55-E70 CX31-P600 CX31-C9I

    engine - generator set
    3612 3608 3606 3616 3406B 3412 3408 D398B 3412C 3408B 3512C 3408C C280-16 3406 PM3516 D379B D399

    off-highway truck
    775B, 775G, 773D, 773G LRC 775D, 769B, 773E, 775F, 769, 773G OEM 773B, 772B, 768B, 769C, 775G OEM 775G LRC 773F, 768C, 773G, 775E

    track-type loader
    963, 955K, 943, 953, 977H, 973, 955L, 977K, 977 963B 955H, 977A 983, 977D, 977L

    engine - industrial
    3408 3412 D353D 3412E D348 D353C D398 G3616 D399 D353E G379 G353D D398B G399 G3612 G3606B D379B G3406 3412C G3408 G379A G3608 3406 G3606 G3412 D379 C9.3 HT400 D342 D342C G342C G398 D346 3408E G3408B 3408B D349

    articulated dump truck
    D400D, D400, D44B, D30C, D40D, D350C, D25C, D35C, D35HP

    motor grader
    16G, 16

    wheel dozer
    814

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    excavator
    245, 235B, 235, 225, 235D, 235C

    pipelayer
    583K, 583H, 594H, 594

    wheel tractor-scraper
    631G, 631D, 641B, 637G, 637D, 637, 631C, 631B, 637E, 630B, 641, 627B, 631E, 627H, 637B

    track-type tractor
    8S D5B, 10 D9H, 59 163 D9L, D7E, D8K, D5, 8U 8A 5S 6 D10N, 4S D9G, 8C D9E, 59N D8H, 6A 6S 10SU 153 58L 4A 9C 55, D4E, 5 59L 10U 54 8R 9U 183B 9 30 9S D5E, 5A D7E LGP 8D