1D-4629: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4629: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4629
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    631D, 633E, 637D, 637E, 639D, 631E, 633D

    pipelayer
    572G, 572R, 589, 594, 571G, 572R II

    paving compactor
    CS-551, CP-553, CS-553

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 AE40 II

    motor grader
    140, 14G, 12E, 14E, 120, 16, 120B, 130G, 14H NA 12F, 12G, 140B, 140G, 160G, 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    988, 950B, 980C, 950E, 980F II 980, 980F, 980B, 950B/950E 950F

    articulated dump truck
    D30D, D350D, D400D, D40D, D25D

    off-highway truck
    789B, 768C, 789, 769C, 769, 771C, 768B, 769B

    challenger
    65E, 65D, 75E, 65C, 70C, 85C, 75D, 95E, 85E, 85D, 75C

    track-type tractor
    5 D7G2 8S D7R II 8 D7G, D5B, 3S D5, D7R, 9U 8U D3B, 153 163 53 9C D7F, 8A 9S 57H D9L, D10T2, D3, D9H, D8L, D9G, D8N, 55, 9 59 58 8SU 9A 6 9R 5A 4 D10T, 5S D5E, 3P 8C D8R 9B 3 D7R LGP D7R XR

    wheel dozer
    834, 824C, 834S 824S 824B, 824

    track-type loader
    977 977L, 977H, 977K, 973, 955 955K, 951, 931B, 931, 977A 955L, 951C, 951B

    excavator
    235, 231D, 225, 225B

    earthmoving compactor
    826B, 825 825C