1D-4630: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4630: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4630
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    exc
    245

    chal
    95E, 65E, 75E, 85E

    com
    815F, 815B

    ttt
    D9T, D7R II D7R, D7R LGP D7R XR D4E SR D5E

    wts
    637G, 633E II 637E, 631E, 631G, 633E

    mg
    16G, 16H, 12M 3 160M 3 16H NA 14H NA 14M-3 14H, 160M 3 AWD 12M 3 AWD 14G, 140M 3 AWD 14M3, 140M 3

    wktl
    BLADE

    ttl
    939, 933C, 973C, 973, 939C, 933, 955L

    pipe
    572R II

    wtl
    966M, 950M, 980M, 962K, 962M, 972M, 980K, 966M XE 950K, 966K, 972K