1D-4634: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4634: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4634
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 3.50
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D7R, D3C, D5B, D3B, 163 153 D5, D6E 140, D5C, D7H, D6D, D6C, D3C II 7S D6G SR 7 3S 7SU 6S 5 53 3P D5C PAT 3 5A 143 D3C III D5C PATLGP D4C, D4B, 7A 5S 5A PAT 9U 57H 6 7S LGP 9S 9C D7R II 3S LGP 7U 55, D6F SR 141 D3, 4 D6E SR 57 D4C II D6D SR D6G2 LGP 6A 9A 4P D6G

    wheel tractor-scraper
    631B, 637D, 633, 666, 637, 641, 657, 637E, 657B, 631D, 641B, 657E, 631C, 630B, 633B 666B, 637B 651B, 631E, 630A

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    motor grader
    16, 16G, 140G, 120, 14G, 14H NA 140, 12F, 16H, 140B, 14E, 120B, 16H NA 130G, 14H, 120G

    wheel-type loader
    980B, 980

    track-type loader
    973, 951B, 955 977 977L, 941, 977K, 931, 941B, 951C, 951

    articulated dump truck
    D40D, D25D, D30D, D20D, D300E, D300D, D400, D400D, D350D, D250D, D350C, D350E

    off-highway truck
    768C, 772B, 773B, 777, 769C, 776