1D-4637: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4637: 带帽螺钉

    零件号: 1D-4637
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    D399 D398B

    wheel tractor scrapers
    623G, 657E, 657EPP

    track type tractors
    D6HIILS, D9L, D10N, D6HIILGP, D6H, D6HII, D7GLGP, D7GSA, D8N, D7G, D11R

    track excavators
    330BL, 374DL, 336DL, 330D, 235B, 235C, 340DL, 245BII, 345DL, 336D2, 385BL, 349EL, 365CL, 330CL, 340D2L, 352FVG, 336D2L, 336D2GC

    pipe
    589

    wtl
    G910, 992C

    pipelayers
    594

    exc
    345B II 390D L 336D2 GC 385C L 330D L 349E L VG 365B, 336F L 349D2, 365C L 336D2 L 345C, 336D2, 349D2 L 349D L 349F L 375 L 350, 340D L 330C L 336D, 375, 390D, 374D L 345D L 336 GC 336D L 365C 336D2 XE 352F-VG 349E L 349D, 385C, 336D2 L XE 336D2 LXE 385B, 365B L 336F LN 365B II 349F LXE 330B L 340D2 L 345D, 349F, 340F L LRE 345B L 352F, 340F, 336

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408A

    meng
    3508 3412 3508B

    ttt
    D11R, D5E, D10R, D10T, D11N

    skidders
    508

    ieng
    SR4

    epg2
    SR4

    wts
    623F, 657E, 657G, 651E, 623G, 623E

    wtt
    814K, 854G, 8A4K

    mg
    12G, 16G, 120G, 16H NA 140G

    wheel loaders
    G910

    oht
    785D

    epg
    3516 G3512 G3516 3412