1D-4646: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4646: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1D-4646
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 6.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    wheel dozer
    844K, 844, 844H

    wheel-type loader
    990K, 988B, 990 II 990, 990H

    off-highway truck
    773E, 773B, 771D, 769D, 775E, 773D, 771C, 769C, 775D, 775B