1D-4709: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-4709: 有头螺钉

    零件号: 1D-4709
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    rrss
    RR-250

    lhd
    R1300G

    teng
    3406E

    pipe
    589

    wtl
    980B, 992C

    chal
    55, 45, 35

    meng
    C280-6 C280-16 3606 3516B 3616 3608 C280-12 C280-8 3512B 3612

    petr
    3512B TH48-E80 TH48-E70 C280-12

    ttt
    D7R, D7R II D6R, D5H XL D6H XR D6H XL D9R, D7R XR D6E SR D6R II D7R LGP D8R D6H, D6E D6G SR

    ieng
    G3608 G3606 G3616 SR4 3512 3516 G3612 G3408 G3412 3406 3508B G3512 3512B G3508 G3516 G3406 3508 G3606B G3520B

    epg2
    SR4

    wts
    613C, 615C, 651E, 613C II 613G, 615C II

    mg
    14G

    oht
    784B, 784C

    epg
    3508 3408 G3516B 3512B G3520E 3516B 3408C