1D-5976: 带帽螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-5976: 带帽螺钉

    零件号: 1D-5976
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 4.75
    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3616

    track-type tractor
    D7R XR D8R D7R II D7R, D7R LGP D8R II D8N

    pipelayer
    587R, PL87, 583R, 587T, 578

    motor grader
    14H NA 14H, 14G, 24H

    engine - industrial
    G3616