1D-6089: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-6089: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1D-6089
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.00
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 14
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D7G, D6C, D7F

    wheel tractor-scraper
    615C, 623E, 623B, 615

    pipelayer
    571G, 572G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516B 3512 3516 3412 3508 3512B 3508B 3412C

    engine - industrial
    3412 D398 G379A D398B G398 G379 D379 D379B

    articulated dump truck
    D250E, D300D