1D-6259: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-6259: 有头螺钉

    零件号: 1D-6259
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    815B

    ttt
    D7R II