1D-6260: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1D-6260: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1D-6260
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 7.25
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D8K, D8H

    pipelayer
    583K

    track-type loader
    983B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    G342C D342C

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    earthmoving compactor
    815K, 815F, 815F II 815B