1F-7464: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1F-7464: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1F-7464
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 材料描述: 0
    • 硬化备注: 高强度螺栓
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 14
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3508B

    marine products
    C280-12 C280-8 3608 3606 3612 C280-16 C280-6 3616

    engine - generator set
    3512C 3512B G3606B 3508 3512 G3612 G3608 3516B C280-16 G3606 G3616

    forest products
    SS-56 SC-57

    petroleum products
    3512B 3516C 3512C 3512 3508C C280-12

    engine - industrial
    3512C 3512B G3606B 3508 3512 G3612 G3608 3516B C280-16 G3606 G3616

    off-highway truck
    785B, 784B, 785C, 785D, 789C, 789B, 784C