1H-5403: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1H-5403: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1H-5403
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.24
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1.13
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/16 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3304B 3306B

    engine - generator set
    3408C 3412 3412C 3408B G3306 3304 3304B G3406

    engine - machine
    3304

    motor grader
    140G, 12G, 120G, 14G

    track-type loader
    933

    engine - industrial
    3406B 3406C G3408 3412 G3304 3412C G3304B D330C 3408C 3306B C-16 3412E 3408 D333C 3406E G3306 3304 3408B G3306B 3306 3204 3406 G3406 3408E G3412 C-15 3304B

    engine - truck
    3306B 3406B 3406C 3306C 3406E C15 3408B C18 C-15 C-16 3408 C16