1H-9456: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1H-9456: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1H-9456
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 0.06
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    657B, 637B 627, 631C, 627B, 631B, 657, 637, 639D

    pipelayer
    561B, 561C, 594, 572F, 571F

    motor grader
    14G, 120, 140, 14E, 12G, 140G, 12F

    wheel-type loader
    980C, 950B/950E G910, 966D, 950E, 950B, 926E, 966C, 966E, 910, 980B, 916, 926, HIN2021D

    engine - industrial
    D353D G353D D353C D353E

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    785, 770G, 785B, 789B, 772G, 777B, 768C, 785C, 771D, 769D, 789, 785D, 789C, 769C, 770G OEM 776B, 772G OEM

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    3S D5H, 56 D4D, D5, D6H, 3P D4E SR D3C II D4E, D3B, D3, D9G, 4A 143 D4B, D7F, D3C, 4S D9E, 5 6SU 140, 6 6S 4 55, 56H 5S 5A 6A D6C, 53 5P 3 141

    integrated toolcarrier
    IT12

    wheel dozer
    824C, 814F II 814, 824S

    track-type loader
    955K, 931C II 951B, 941, 931, 951C, 931C, 951, 953, 955L, 941B, 935B, 931B, 943, 977K

    excavator
    235, 235B

    earthmoving compactor
    825 826C, 816, 825C, 816F II 815, 815F II