1J-2814: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1J-2814: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1J-2814
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.72
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/8 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    3500
    3516B

    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    marine products
    3508

    track-type tractor
    D5E, D6E D6G2 XL D6G SR

    engine - generator set
    3516C 3508B G3516B 3512

    engine - industrial
    G3606B G3608