• \
  • 首页
  • 1J-2921: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
1J-2921: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1J-2921: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1J-2921
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 2.25
    • 头部高度 - 4(in): 0.97
    • 手柄长度 - 2(in): 0.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/2 - 12
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D6R, D6T LGP D6N LGP D6T, D6R II D5H, D6N D6T XL D6R III D5R LGP D6T XW D6N XL D5R XL

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G II

    wheel-type loader
    962G

    forest products
    570, 560B, 550, 550B, 570B, 580B, 580