1J-5929: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1J-5929: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 1J-5929
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.75
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 6
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 镀锌
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    950F, 950E, 950B/950E 950F II 936, 970F, 936E, 950B, 993K, 988B

    petroleum products
    TH48-E80

    engine - generator set
    3516C

    off-highway truck
    777C, MT4400D AC 777D, 794 AC 777F, 777B

    engine - industrial
    SPF343 C32 SPT342

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D350E, D400E, D40D, D350D, D25D

    work tool
    SNOW WING

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    cold planer
    PR-750B

    motor grader
    140H, 140M, 140H NA 143H, 135H, 12M 3 AWD 12H, 160M 2 12M 2 160M, 140M 2 14M-3 12H NA 140H ES 120H, 163H, 160H, 120H NA 135H NA 140M 3 AWD 140M 3 160H NA 160M 3 12H ES 120H ES 160H ES 12M 3 160M 3 AWD 14M3, 120M 2 163H NA

    forest products
    SAT325T SAT630

    paving compactor
    CS-533, CP-533C, CP-533, CP-563C, CP-563, CS-563 CS-563C CS-533C

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    underground articulated truck
    AD45, AE40 AE40 II AD40

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K, 631G, 637E, 623G, 657E, 633E, 631E, 623F, 657G, 637G, 651E

    track-type tractor
    59N D7R II 9SU D9R, 59 9U D6R, D6H II D5H, D7R, D10N, 10SU D10R, D9T, D9N, 10U D6G, D6H XR 58L D6H, D7H, 59L 9 58 10