1J-6298: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1J-6298: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1J-6298
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.69
    • 头部高度 - 4(in): 0.34
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.37
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/16 - 20
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14G, IT24F, IT38H, IT38G II IT28F, IT38F, IT28G, IT62G, IT62G II

    wheel dozer
    814F, 814F II

    wheel-type loader
    924F, 902, 960F, 970F, 924G, 928G, 950G, 914G, 950G II 938F, 966G, 950F II 924GZ, 962G II 962G, 908, 938G II 938H, 966G II 938G, 966H, 972G, 906, 966F II 972G II

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 816F II 815F II