1K-6984: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1K-6984: 环

    零件号: 1K-6984
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.078
    • 孔径(in): 2.12
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 1.96
    履带式装载机
    973D, 973C

    履带式推土机
    D6TXWVP, D6TXL, D6T, D6TXW, D6TXLVP, D6TLGPVP, D6TLGP

    井下铰接式卡车
    AD22

    变速箱
    CX31 DB, TH31, TH35, CX31, CX35

    履带式挖掘机
    352FVG, 349FL, 349E, 352F2VG, 349ELVG, 349EVGOEM, 349FLXE, 349EL, 349EOEM, 352FXE, 349F, 352FXEVG, 349FLVG

    铰接式卡车
    725, 730C, 725C, 730EJ, 725C2, 730C2EJ, 730C2, 730, 730CEJ, 730OEM, 725OEM