1K-9420: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1K-9420: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 1K-9420
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.81
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 6.50
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 9 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    off-highway truck
    777E 793B, 785C, 793C, 777D, 789D, 789C, 769C, 777C, 776D, 771C, 776C, 793D, 773B, 775B, 784B, 785D, 784C, 785B