1L-8490: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1L-8490: 环

    零件号: 1L-8490
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.078
    • 孔径(in): 1.85
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 2.05
    com
    825G

    meng
    3412 3412C 3408 3408B 3412D

    ttt
    D10R, D10N

    ieng
    3412C 3412 3412E G3516C 3408B 3408 PMG3516 G3516E

    wtt
    824G

    fp
    SAT223T SAT323 SAT318T SAT318 SAT223 SAT214 SAT422DB SAT322 SAT318TSC SAT323T SAT323TSC SAT322T SAT322TSC

    epg
    3412C G3516C G3520C G3520E

    ap
    AP-200B

    wtl
    980G