1L-8497: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1L-8497: 环

    零件号: 1L-8497
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度(mm): 0
    • 备注: 0
    • 扣环类型: 外部
    • 材料描述: 0
    3500
    3508B G3516B 3512 3512B

    cold
    PM-465, PM-565, PM-201, PM-565B

    fp
    SAT422DB SAT323TSC SAT318 SAT223T SAT323 SAT322 SAT322T SAT223 SAT323T SAT318T

    pipe
    561M

    wtl
    994D, 994F, 994

    exc
    5230B, 5230

    meng
    3612 3512C 3406E C18 3512B 3516C 3508B 3508C 3512 C280-12 C280-6 3516B 3616 C32 3412E 3412D 3412 3608 3508 C15 3176C 3406B C-12 3516 3412C C280-8 3606 C280-16 C12 3618 3196 3176B

    petr
    3508C C32 3512C 3512 TH48-E80 3512B TH48-E70 3516B 3516C CX35-P800 3508B CX48-P2300 3516 C18

    ttt
    D4E SR

    ieng
    3512B G3516B G3512 SPS342 3516B 3512 3412E 3516C G3616 G3520B 3516 3508 G3508 G3606B G3516 3508B G3606 3512C 3412C C27 G3612 G3608 G3508B 3412 C32 SPS343 C-15

    wts
    613C, 613C II 613G

    off highway trucks
    797B

    mg
    160G, 120G, 12G, 14H, 140G, 16H, 16H NA 16G, 130G, 14G, 14H NA

    oht
    797, 777C, 777D, 793C, 789C, 776C, 785D, 776D, 785C, 789B, 784B, 793B, 785B, 793D, 784C

    epg
    3512 3512B 3508 G3516B 3516B 3508B 3512C G3516 G3508 3516