1N-4480: V 形皮带组
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1N-4480: V 形皮带组

    零件号: 1N-4480
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:15.9 mm(0.63 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.63
    • 皮带宽度(mm): 15.9
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 102.99
    • 皮带长度(mm): 2616
    engine - industrial
    3512