1N-4635: 齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1N-4635: 齿状 V 形传动带

    零件号: 1N-4635
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.5
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 39.02
    wheel-type loader
    906 908

    engine - generator set
    3306 3304B 3304

    excavator
    330B L 330B

    engine - industrial
    D333C 3306 D330C 3304 G3304 3114 G3306 SR4

    marine products
    3304B 3306 3304 D333C 3306B D330C

    mini hydraulic excavator
    307C 307B 304.5