1N-4668: 燃油阀喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1N-4668: 燃油阀喷嘴组件

    零件号: 1N-4668
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油嘴

    描述:
    • 喷油器喷嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保充分燃烧、精确排放和燃油经济性,达到最优发动机性能

    特性:
    • Cat® 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷油压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.6
    • 高度(mm): 15.2
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412 3412C

    engine - industrial
    3412