Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机发动机部件发动机旋转部件齿轮1N-5743: 齿轮
首页
发动机发动机部件发动机旋转部件齿轮
1N-5743: 齿轮
1N-5743: 齿轮

Cat® 183 Teeth Flywheel Starter Drive Gear is mounted on the engine output shaft, connected with the flywheel to transfer power from the engine

品牌: Cat

产品图像
1N-5743: 齿轮
1N-5743: 齿轮
1N-5743: 齿轮
1N-5743: 齿轮
1N-5743: 齿轮

Cat® 183 Teeth Flywheel Starter Drive Gear is mounted on the engine output shaft, connected with the flywheel to transfer power from the engine

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
1N-5743 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 1N-5743 的技术规格
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 1N-5743 的兼容型号

船用产品

3508 D379A D379B 3516 D398A D398B 3512 3516B 3512B D399

发动机 - 工业

3512 D398 D399 D379 D379B D398B 3516 3508 G398 G399 G379 G379A G3512