1N-9310: 齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1N-9310: 齿状 V 形传动带

    零件号: 1N-9310
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:9.6 mm(0.38 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.38
    • 皮带宽度(mm): 9.6
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 49.49
    • 皮带长度(mm): 1257
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。