1P-0231: 球形
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0231: 球形

    零件号: 1P-0231
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(仅限散珠)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wheel tractor-scraper
    637, 627B, 637B 627, 657B, 631C, 666B, 666, 633C, 623

    pipelayer
    572F, 571G, 561C, 572G, 571F

    motor grader
    14G, 130G, 12F, 140G, 140, 120, 14E, 16, 120G, 12G

    wheel-type loader
    988, 930, 950, 966C, 910, 980B, 920, G926

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D343 D330C 3306 D333C 3304

    engine - truck
    1693 1673C 1674 3306 1676

    off-highway truck
    768B, 769B, 769

    track-type tractor
    183B D4D, D7G, 8S D6C, D5, D3, D7F, D8K, 8D

    wheel dozer
    834, 824B, 814

    track-type loader
    955L, 941, 955K, 977K, 941B, 943, 983, 951C, 951B, 931

    excavator
    225, 235

    earthmoving compactor
    826B, 816, 815, 825B