1P-0232: 球形
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0232: 球形

    零件号: 1P-0232
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(仅限散珠)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wheel tractor-scraper
    627B, 657B, 633D, 621B, 627, 637, 621, 651E, 631E, 637B 666, 623B, 637E, 637D, 623, 657E, 631C, 633C, 613, 639D, 621R, 631D

    pipelayer
    561C, 572F, 583K, 571F, 572G, 589, 571G

    engine - generator set
    3412 3412C 3406 3408 3408C 3408B PM3412

    motor grader
    12G, 140, 120G, 120, 16G, 14E, 14G, 130G, 140G, 16, 12F

    wheel-type loader
    910, 930, 950, 966C, 980B, 992C, 988B, 992D, 988, 980C, 920, G926, 990, 988F

    engine - industrial
    3408 3412 3160 3406B 3304 3408B D343 D333C 3408C 3306 D330C 3406 3412C

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    1150 1140 3408 1693 3408B 3406 3306 1674 1145 1676 1160 1673C

    off-highway truck
    769, 775B, 771C, 768C, 768B, 769C, 772B, 773B, 769B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C, PR-750B, PR-1000, PM-565, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3, 53 D7G, 8S 4 D7F, D6C, D6D, D4D, 141 D9L, D9R, D5B, D9N, D5, 3P 59 9 9U 59L D8H, D8K, 3S 58 D4E, 8 9SU D3B, 8A 3 8U 163 59N D10N, 6A 8D D8L, 58L 143 153 4A 9S 140, D6G, 9C 6S 4S 10SU 10 183B 10U 6

    track-type loader
    953, 931B, 941, 951B, 931, 977K, 955K, 943, 951C, 951, 983B, 941B, 955L, 983, 977L

    wheel dozer
    814, 824C, 834B, 834S 834U 824B, 824S 834

    excavator
    245, 350-A L 330-A L 235, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825 815, 826C, 826B, 825C, 836, 825B