1P-0659: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0659: 垫圈

    零件号: 1P-0659
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    废气旁通垫圈

    描述:

    • 垫圈是废气旁通的重要部件,而废气旁通可让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.1
    wheel tractor-scraper
    660B, 666B, 657B, 641B, 666, 637, 657, 651B, 633C, 650B

    engine - generator set
    3616 G3516B G3516 G3508 G3512 XQG400 G3412C G3520B PMG3516 CG137-08 G3406 G3412 CG137-12 3516C

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    3516C CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3512C

    engine - industrial
    3516E G3412 G3516 3512E G3520J G3508J G3512 G3508 G3508B G3520B G3408C G3516B G3406 G3408 G3512B 3508C G3408B SG137-08 3512C CG137-12 CG137-08 G3516J

    off-highway truck
    768B, 772, 769, 793C, 793D, 773, 793B, 793, 769B