1P-0665: 基座组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0665: 基座组件

    零件号: 1P-0665
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通阀底座

    描述:

    • 阀底座是排气旁通的重要部件,可让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160
    • 长度(in): 6.5
    • 长度(mm): 165.1
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160
    wheel tractor-scraper
    666B, 651B, 660B, 641B, 657B, 633C, 657, 666, 631C, 650B

    wheel dozer
    834

    engine - industrial
    G3408 G3406 G3412

    off-highway truck
    768B, 772, 773, 769, 769B