1P-0666: 调节器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0666: 调节器总成

    零件号: 1P-0666
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压力调节器

    描述:

    • 压力调节器是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(in): 11.8
    • 长度(mm): 299.7
    • 高度(in): 6
    • 高度(mm): 152.4
    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 633C, 666, 666B, 657

    wheel dozer
    834

    off-highway truck
    768B, 769B, 769