1P-0713: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0713: 壳体

    零件号: 1P-0713
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9.3
    • 高度(in): 5.5
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    951B, 941B, 955K, 951C, 955L, 941

    wheel-type skidder
    518