1P-0714: V 形卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0714: V 形卡箍组件

    零件号: 1P-0714
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器涡轮的重要部件,涡轮增压器涡轮用于将发动机废气转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8.6
    • 高度(in): 1
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955L, 955K, 941, 951B, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    518