1P-0715: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0715: 板

    零件号: 1P-0715
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器压缩机卡箍板

    描述:

    • 卡箍板是涡轮增压器压缩机的重要部件,涡轮增压器压缩机用于增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 0.1
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120G 140B 14G 140G 140H NA 160H NA 160G 140H 12H 160H 12H ES 12G 12H NA 140H ES 143H 130G

    wheel-type loader
    930 966C 950 966R 920 980B

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235 225

    pipelayer
    561C 572F 571F 572G 571G

    engine - industrial
    3306 D333C 3306B SR4

    track-type loader
    941 951C 955L 955K 977 977L 951B 977K 951 941B 955

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637B

    track-type tractor
    D5 140 6 6S D4D 153 D6C D6D 5 6SU D6H D5B 163 D6E 56 D6F SR D6G 55 D6G2 XL 143 141 D6E SR 6A D6D SR D6G SR D7G D7F 56H 4