1P-0716: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0716: 环

    零件号: 1P-0716
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器环

    描述:

    • 环是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    920, 950, 930

    track-type loader
    951C, 955L, 951B, 941B, 955K, 941

    wheel-type skidder
    518